Configuración de módulo
En este capítulo se describen los menús de configuración del módulo de software.
Para abrir la configuración en MOVISUITE®, haga clic en el módulo de software. Además de la configuración del módulo, el árbol de parámetros del módulo de software contiene otros grupos de parámetros relevantes, p. ej., las funciones de vigilancia y las funciones de accionamiento. Se trata de funciones estándar del variador que no se describen en este manual. Encontrará informaciones sobre las funciones estándar en la documentación del variador y en la ayuda de MOVISUITE®. Las siguientes designaciones se refieren a la versión actual del módulo de software y pueden diferir de las designaciones de una versión anterior.
AVISO

La descripción del funcionamiento relativa al modo operativo y al mapeado se encuentra en el capítulo Descripción del funcionamiento.
Información adicional