Descripción del funcionamiento

Modo 0
(estándar)

  • Mapeo 0: sentido de giro positivo/negativo + 4 consignas de velocidad
  • Mapeo 1: sentido de giro positivo/negativo + 2 consignas de velocidad + 2 rampas diferentes

Modo 1
(parada con un sensor)

  • Mapeo 0: sentido de giro positivo/negativo + 4 consignas de velocidad + sensor de parada
  • Mapeo 1: sentido de giro positivo/negativo + 2 consignas de velocidad + bit para activar/desactivar el sensor de parada

Modo 2
(parada con 2 sensores; reinicio posible en ambos sentidos)

  • Mapeo 0/1: sentido de giro positivo/negativo + 4 consignas de velocidad + 2 sensores de parada

Modo 3
(parada con 2 sensores; reinicio solo posible en sentido opuesto)

  • Mapeo 0/1: sentido de giro positivo/negativo + 4 consignas de velocidad + 2 sensores de parada