Funciones

 

Resumen de las funciones:

Módulo de software integrado
  • Puesta en marcha mediante una interfaz gráfica de usuario
  • Árbol de parámetros propio con todos los parámetros necesarios para el funcionamiento
  • Monitor de diagnóstico para observar y controlar el eje
  • Interfaz Asi configurable (bits de entrada de datos/bits de salida de datos)
  • Configuración flexible de las entradas/salidas binarias
Modos de funcionamiento
  • Funcionamiento automático, funcionamiento local