Descripción del módulo

El módulo de software se utiliza para la realización de aplicaciones con especificación de velocidad e interfaz del bus de campo Asi definida de forma fija. Algunos ámbitos de aplicación son la tecnología de manipulación de materiales o aplicaciones logísticas.

MOVIKIT cuenta con 6 ajustes preconfigurados, p. ej., detención con sensor.

El módulo de software utiliza esencialmente las funcionalidades básicas de los variadores y en función de la aplicación, se activan los bloques funcionales correspondientes (p. ej. FCB 04 funcionamiento manual, FCB 05 regulación de velocidad, FCB 14 parada de emergencia).

Para la puesta en marcha y el diagnóstico no se precisan conocimientos de programación, ya que solo se tiene que configurar en el software de ingeniería MOVISUITE®.