模块说明

该软件模块可用于实现带转速预设值和固定设定的ASi现场总线接口的应用。其适用范围例如有传动技术或物流应用。

MOVIKIT具有6个可预配置的设置,例如在传感器处停止。

这些软件模块主要使用所用的应用变频器的基本功能,在该应用变频器中,根据应用激活相应的功能模块(例如FCB 04手动操作、FCB 05转速控制、FCB 14紧急停止)。

调试和诊断时无需任何编程知识,因为仅需在工程设计软件MOVISUITE®中进行配置。