Descrição do módulo
O módulo de software é utilizado para realização de aplicações com especificação da velocidade e interface fieldbus AS-Interface definida de modo fixo. As áreas de aplicação são, por ex., tecnologia de transporte de materiais ou aplicações de logística.
O MOVIKIT tem 6 configurações pré-configuradas, por ex., parar no sensor.
O módulo de software utiliza essencialmente as funcionalidades básicas do conversor de aplicação usado ativando os respectivos módulos funcionais (por ex., modo manual FCB 04, controle de rotação FCB 05, parada de emergência FCB 14) dependendo da aplicação.
Não é necessário conhecimento de programação para colocação em operação e diagnóstico, uma vez que apenas precisa ser configurado no software de engenharia MOVISUITE®.