Descrição da função

Modo 0
(padrão)

  • Mapeamento 0: sentido de rotação positivo/negativo + 4 valores nominais de rotação
  • Mapeamento 1: sentido de rotação positivo/negativo + 2 valores nominais de rotação + 2 rampas diferentes

Modo 1
(parada com um sensor)

  • Mapeamento 0: sentido de rotação positivo/negativo + 4 valores nominais de rotação + Sensor de parada
  • Mapeamento 1: sentido de rotação positivo/negativo + 2 valores nominais de rotação + Bit de ativação/desativação do sensor de parada

Modo 2
(parada com 2 sensores - reinicialização possível em ambos os sentidos)

  • Mapeamento 0/1: sentido de rotação positivo/negativo + 4 valores nominais de rotação + 2 sensores de parada

Modo 3
(parada com 2 sensores - reinicialização possível apenas no sentido oposto)

  • Mapeamento 0/1: sentido de rotação positivo/negativo + 4 valores nominais de rotação + 2 sensores de parada