Configuração do módulo
Este capítulo descreve os menus de configuração do módulo de software.
Para abrir a configuração no MOVISUITE®, clicar no módulo de software. Além da configuração do módulo, a árvore de parâmetros do módulo de software contém outros grupos de parâmetros relevantes, por exemplo, funções de monitoramento e funções de acionamento. Estas são funções padrão do conversor e não estão descritas neste manual. Informações sobre as funções padrão podem ser encontradas na documentação do conversor e nas instruções auxiliares do MOVISUITE®. As denominações a seguir referem-se à versão atual do módulo de software e podem diferir dos nomes de uma versão anterior.
INFORMAÇÃO

A descrição da função do modo de operação e mapeamento pode ser encontrada no capítulo Descrição da função.
Informações adicionais