Configurações básicas
Grupo de parâmetros | Descrição |
|---|---|
Modo de operação (consultar o capítulo Descrição da função) | Seleção do modo: Modo 0 (padrão) Modo 1 (parada com um sensor) Modo 2 (parada com dois sensores - reinicialização possível em ambos os sentidos) Modo 3 (parada com dois sensores - reinicialização possível apenas em direções opostas) |
Mapeamento de bits de saída da interface AS (consultar o capítulo Descrição da função) | Seleção do mapeamento: mapeamento 0, mapeamento 1 |
Inversão do sentido de rotação | Permite a inversão do sentido de rotação pelo software. |
Versão do módulo frontal (para seleção, veja o capítuloVersão do módulo frontal pelo CBG ou Versão do módulo frontal pelo módulo frontal (..S.4))
| – Módulo frontal (..S.4) – CBG |
Avaliação do sensor no modo manual | Sim/Não |
Modo de erro do aplicativo | – Irregularidade de operação – Irregularidade técnica Consultar o capítulo Modo de erro do aplicativo |
Senha para acesso estendido ao parâmetro CA1 | Acesso ao parâmetro para SEW Service |
Roteamento de entrada digital no modo manual | Determina se o nível físico das entradas digitais é roteado para os bits de dados DO2 e DO3. |
Controle de bornes priorizado
Grupo de parâmetros | Descrição |
|---|---|
Velocidade 1 | Faixa de entrada das frequências fixas que se tornam ativas neste modo de operação. |
Aceleração/desaceleração
| Faixa de entrada das frequências fixas que se tornam ativas neste modo de operação. |
Configuração da atribuição do sensor
Grupo de parâmetros | Descrição |
|---|---|
Sensor M1 | DI 01 DI 02 DI 03 DI 04 No modo de operação/mapeamento: 3/0, 3/1 o sensor é atribuído a um sentido de rotação. |
Lógica do sensor | No modo de operação/mapeamento: 1/0, 1/1, 2/0, 2/1, 3/0, 3/1 a lógica do sensor pode ser selecionada, normalmente contato normalmente fechado/aberto. |
Sensor M2 | DI 01 DI 02 DI 03 DI 04 No modo de operação/mapeamento: 3/0, 3/1 o sensor é atribuído a um sentido de rotação. |
Lógica do sensor | No modo de operação/mapeamento: 1/0, 1/1, 2/0, 2/1, 3/0, 3/1 a lógica do sensor pode ser selecionada, normalmente contato normalmente fechado/aberto. |
Entradas digitais
Grupo de parâmetros | Descrição |
|---|---|
DI 00 | Liberação do estágio de saída, não pode ser alterada. |
DI 01 | Durante o fornecimento, é necessária a "entrada Data Flexibility" para que a entrada possa ser utilizada no MOVIKIT. |
DI 02 | Durante o fornecimento, é necessária a "entrada Data Flexibility" para que a entrada possa ser utilizada no MOVIKIT. |
DI 03 | Livremente configurável. Se a entrada for utilizada como entrada do sensor, deve ser parametrizada como "entrada de flexibilidade de dados". |
DI 04 | Operação no local pelo CBG: Livremente configurável. Se a entrada for utilizada como entrada do sensor, deve ser parametrizada como "entrada de flexibilidade de dados". Operação local pelo módulo frontal (..S.4): No fornecimento "Controle por bornes priorizado - Ativação". A parametrização é necessária para iniciar a operação no local e não deve ser alterada. |
Saídas digitais
Grupo de parâmetros | Descrição |
|---|---|
DO R | Opção de configuração para a saída de relé. |
Parâmetros de deslocamento de frequência fixa
Grupo de parâmetros | Descrição |
|---|---|
Velocidade | Facilidade de entrada. O valor da velocidade pode ser especificado em min-1 e gravado em todas as frequências fixas de velocidade através do botão "Aplicar para todas as tabelas de posicionamento". |
Aceleração | Facilidade de entrada. O valor da aceleração pode ser especificado em min-1*s e gravado em todas as frequências fixas de aceleração através do botão "Aplicar para todas as tabelas de posicionamento". |
Desaceleração | Facilidade de entrada. O valor da desaceleração pode ser especificado em min-1*s e gravado em todas as frequências fixas de desaceleração através do botão "Aplicar para todas as tabelas de posicionamento". |
Frequências fixas (modo de operação/mapeamento: 0/0, 1/0, 2/0, 2/1, 3/0, 3/1) | |
Valores de velocidade: 0 - 3 | Área de entrada das frequências fixas. |
Valores de aceleração: 0 - 3 | Área de entrada das frequências fixas. |
Valores de desaceleração: 0 - 3 | Área de entrada das frequências fixas. |
Frequências fixas (modo de operação/mapeamento: 0/1) | |
Valores de velocidade: 0 & 1 | Área de entrada das frequências fixas. |
Aceleração 1 Valores: 0 & 1 | Área de entrada das frequências fixas. |
Aceleração 2 Valores: 0 & 1 | Área de entrada das frequências fixas. |
Desaceleração 1 Valores: 0 & 1 | Área de entrada das frequências fixas. |
Desaceleração 2 Valores: 0 & 1 | Área de entrada das frequências fixas. |
Frequências fixas (modo de operação/mapeamento: 1/1) | |
Valores de velocidade: 0 & 1 | Área de entrada das frequências fixas. |
Valores de aceleração: 0 & 1 | |
Valores de desaceleração: 0 & 1 | Área de entrada das frequências fixas. |
Atribuição resultante dos bits de dados | |
Atribuição de bits de dados (do controle DO0-3 | DO00: direção do movimento positiva DO01: direção do movimento negativa DO02: frequência fixa 20 DO03: frequência fixa 20 |
Atribuição de bits de dados (do controle DO0-3 | DI00: modo automático/Operação no local DI01: pronto para funcionar DI02: DI 01* || Sensor 1Dependendo do modo de operação/mapeamento selecionado DI03: DI 02* || Sensor 21) |