Basiseinstellungen
Parametergruppe | Beschreibung |
|---|---|
Betriebsmodus (siehe Kapitel Funktionsbeschreibung) | Auswahl des Modus: Modus 0 (Standard) Modus 1 (Stopp mit einem Sensor) Modus 2 (Stopp mit zwei Sensoren Neustart in beide Richtungen möglich) Modus 3 (Stopp mit zwei Sensoren Neustart nur in entgegengesetzter Richtungen möglich) |
AS-Interface Ausgangsbit-Mapping (siehe Kapitel Funktionsbeschreibung) | Auswahl des Mapping: Mapping 0, Mapping 1 |
Drehrichtungsumkehr | Ermöglicht die Drehrichtungsumkehr per Software. |
Ausführung Frontmodul (zur Auswahl siehe Kapitel Ausführung Frontmodul über CBG oder Ausführung Frontmodul über Frontmodul (..S.4))
| – Frontmodul (..S.4) – CBG |
Sensorauswertung im Handbetrieb | Ja/Nein |
Applikationsfehlermodus | – Betriebsfehler – Technischer Fehler Siehe Kapitel Applikationsfehlermodus |
Passwort für erweiterten Parameterzugriff AS1 | Parameterzugriff für Service |
Digitaleingangsrouting im Handbetrieb | Legt fest ob der Physikalische Pegel der Digitaleingänge auf die Datenbits DO2 & DO3 geroutet wird. |
Priorisierte Klemmensteuerung
Parametergruppe | Beschreibung |
|---|---|
Geschwindigkeit 1 | Eingabebereich der Festsollwerte, die in dieser Betriebsart aktiv werden. |
Beschleunigung/Verzögerung
| Eingabebereich der Festsollwerte, die in dieser Betriebsart aktiv werden. |
Konfiguration der Sensorbelegung
Parametergruppe | Beschreibung |
|---|---|
Sensor M1 | DI 01 DI 02 DI 03 DI 04 In Mode/Mapping: 3/0, 3/1 wird der Sensor einer Drehrichtung zugordnet. |
Sensorlogik | In Mode/Mapping: 1/0, 1/1, 2/0, 2/1, 3/0, 3/1 kann die Sensorlogik ausgewählt werden, Öffner/Schließer. |
Sensor M2 | DI 01 DI 02 DI 03 DI 04 In Mode/Mapping: 3/0, 3/1Wird der Sensor einer Drehrichtung zugordnet. |
Sensorlogik | In Mode/Mapping: 1/0, 1/1, 2/0, 2/1, 3/0, 3/1 kann die Sensorlogik ausgewählt werden, Öffner/Schließer. |
Digitaleingänge
Parametergruppe | Beschreibung |
|---|---|
DI 00 | Endstufenfreigabe, kann nicht verändert werden. |
DI 01 | Bei Auslieferung "Data-Flexibility-Eingang", dies ist notwendig damit der Eingang im MOVIKIT verwendet werden kann. |
DI 02 | Bei Auslieferung "Data-Flexibility-Eingang", dies ist notwendig damit der Eingang im MOVIKIT verwendet werden kann. |
DI 03 | Frei konfigurierbar. Wenn der Eingang als Sensoreingang verwendet werden soll, muss er als "Data-Flexibility-Eingang" parametriert werden. |
DI 04 | Vor-Ort-Betrieb über CBG: Frei konfigurierbar. Wenn der Eingang als Sensoreingang verwendet werden soll, muss er als "Data-Flexibility-Eingang" parametriert werden. Vor-Ort-Betrieb über Frontmodul (..S.4): Bei Auslieferung "Priorisierte Klemmensteuerung - Aktivierung". Die Parametrierung ist notwendig, um den Vor-Ort-Betrieb starten zu können und darf nicht verändert werden. |
Digitalausgänge
Parametergruppe | Beschreibung |
|---|---|
DO R | Konfigurationsmöglichkeit für den Relais-Ausgang. |
Festsoll-Verfahrparameter
Parametergruppe | Beschreibung |
|---|---|
Geschwindigkeit | Eingabeerleichterung. Es kann der Geschwindigkeitswert in U/min vorgegeben werden und über den Button "Für alle Tabellenpositionen übernehmen" in allen Geschwindigkeits-Festsollwerten geschrieben werden. |
Beschleunigung | Eingabeerleichterung.Es kann der Beschleunigungswert in U/min*s vorgegeben werden und über den Button "Für alle Tabellenpositionen übernehmen" in allen Beschleunigungs-Festsollwerten geschrieben werden. |
Verzögerung | Eingabeerleichterung.Es kann der Verzögerungswert in U/min*s vorgegeben werden und über den Button "Für alle Tabellenpositionen übernehmen" in allen Verzögerungs-Festsollwerten geschrieben werden. |
Festsollwerte (Mode/Mapping: 0/0, 1/0, 2/0, 2/1, 3/0, 3/1) | |
Geschwindigkeit Werte: 0 - 3 | Eingabebereich der Festsollwerte. |
Beschleunigung Werte: 0 - 3 | Eingabebereich der Festsollwerte. |
VerzögerungWerte: 0 - 3 | Eingabebereich der Festsollwerte. |
Festsollwerte (Mode/Mapping: 0/1) | |
Geschwindigkeit Werte: 0 & 1 | Eingabebereich der Festsollwerte. |
Beschleunigung 1 Werte: 0 & 1 | Eingabebereich der Festsollwerte. |
Beschleunigung 2 Werte: 0 & 1 | Eingabebereich der Festsollwerte. |
Verzögerung 1Werte: 0 & 1 | Eingabebereich der Festsollwerte. |
Verzögerung 2Werte: 0 & 1 | Eingabebereich der Festsollwerte. |
Festsollwerte (Mode/Mapping: 1/1) | |
Geschwindigkeit Werte: 0 & 1 | Eingabebereich der Festsollwerte. |
Beschleunigung Werte: 0 & 1 | |
VerzögerungWerte: 0 & 1 | Eingabebereich der Festsollwerte. |
Resultierende Belegung der Datenbits | |
Belegung Datenbits (von Steuerung DO0-3 | DO00: Bewegungsrichtung positiv DO01: Bewegungsrichtung negativ DO02: Festsollwert 20 DO03: Festsollwert 20 |
Belegung Datenbits (von Steuerung DO0-3 | DI00: Automatik/Vor-Ort-Betrieb DI01: Betriebsbereit DI02: DI 01* || Sensor 1In Abhängigkeit vom gewählten Mode/Mapping DI03: DI 02* || Sensor 21) |