Ausführung Frontmodul über Frontmodul (..S.4)

Eingang

Funktion

Zusatzinformationen

DI00

Endstufenfreigabe

Fest belegt

DI01

Automatikbetrieb:

Bei Verwendung als Sensoreingang muss der Eingang als "Data-Flexibility-Eingang" parametriert werden.

Bei sonstiger Verwendung ist der Eingang frei konfigurierbar.

Vor-Ort-Betrieb:

Der Eingang wird automatisch mit der Funktion "Priorisierte Klemmensteuerung - Drehrichtung positiv" parametriertBei Verlassen des Vor-Ort-Betriebs in den Automatikbetrieb wird die Parametrierung auf den Ursprungswert geschrieben. .

DI02

Automatikbetrieb:

Bei Verwendung als Sensoreingang muss der Eingang als "Data-Flexibility-Eingang" parametriert werden.

Bei sonstiger Verwendung ist der Eingang frei konfigurierbar.

Vor-Ort-Betrieb:

Der Eingang wird automatisch mit der Funktion "Priorisierte Klemmensteuerung - Drehrichtung negativ" parametriertBei Verlassen des Vor-Ort-Betriebs in den Automatikbetrieb wird die Parametrierung auf den Ursprungswert geschrieben. .

DI03

frei konfigurierbar

DI04

Priorisierte Klemmensteuerung - Aktivierung

Fest belegt - Die Belegung darf nicht verändert werden.