Versão do módulo frontal pelo módulo frontal (..S.4)
Entrada | Função | Informações adicionais |
|---|---|---|
DI00 | Ativação do estágio de saída | Programação fixa |
DI01 | Modo automático: Quando usada como uma entrada de sensor, a entrada deve ser parametrizada como uma "Entrada de Data Flexibility". Para outros usos, a entrada é livremente configurável. Operação no local: A entrada é parametrizada automaticamente com a função "Controle de bornes priorizado - Sentido de rotação positivo"*)Ao sair do modo local no modo automático, a parametrização é escrita no valor original. | |
DI02 | Modo automático: Quando usada como uma entrada de sensor, a entrada deve ser parametrizada como uma "Entrada de Data Flexibility". Para outros usos, a entrada é livremente configurável. Operação no local: A entrada é parametrizada automaticamente com a função "Controle de bornes priorizado - Sentido de rotação negativo"Ao sair do modo local no modo automático, a parametrização é escrita no valor original. | |
DI03 | Livremente configurável | |
DI04 | Controle dos bornes priorizado – Ativação | Programação fixa - A programação não pode ser alterada. |