通过前端模块 (..S.4) 的前端模块规格
输入端 | 功能 | 补充信息 |
|---|---|---|
DI00 | 输出级使能 | 固定配置 |
DI01 | 自动模式: 使用传感器输入端时,必须将该输入端参数设定为“Data Flexibility输入端”。 对于其他用途,输入端可以自由配置。 现场操作: 使用“优先端子控制 - 正旋转方向”功能自动参数设定输入端当退出现场操作并返回自动模式时,参数化将写入原始值。 | |
DI02 | 自动模式: 使用传感器输入端时,必须将该输入端参数设定为“Data Flexibility输入端”。 对于其他用途,输入端可以自由配置。 现场操作: 使用“优先端子控制 - 负旋转方向”功能自动参数设定输入端当退出现场操作并返回自动模式时,参数化将写入原始值。 | |
DI03 | 可自由配置 | |
DI04 | 优先端子控制 - 激活 | 固定配置 - 该配置不可更改。 |