Versión módulo frontal mediante módulo frontal (..S.4)
Entrada | Función | Información adicional |
|---|---|---|
DI00 | Habilitación de etapa de salida | Asignación fija |
DI01 | Funcionamiento automático: Cuando se utiliza como entrada de sensor, la entrada debe parametrizarse como "entrada Data Flexibility". Para otros usos, la entrada se puede configurar libremente. Funcionamiento local: La entrada se parametriza automáticamente con la función "Control mediante bornas priorizado – Sentido de rotación positivo"Al abandonarse el funcionamiento local para pasar al funcionamiento automático, la parametrización se sobrescribe siendo devuelta al valor original. | |
DI02 | Funcionamiento automático: Cuando se utiliza como entrada de sensor, la entrada debe parametrizarse como "entrada Data Flexibility". Para otros usos, la entrada se puede configurar libremente. Funcionamiento local: La entrada se parametriza automáticamente con la función "Control mediante bornas priorizado - Sentido de rotación negativo"Al abandonarse el funcionamiento local para pasar al funcionamiento automático, la parametrización se sobrescribe siendo devuelta al valor original. | |
DI03 | De libre configuración | |
DI04 | Control mediante bornas priorizado - Activación | Asignación fija - No se debe modificar la asignación. |