手动操作配置(现场操作)

模块配置取决于所使用的硬件。

除了安装CBG的选项外,MOVIMOT® flexible还提供选件 (..S.4)。选件 (..S.4) 是一个带有集成开关的前端模块,用于手动操作(本地操作)。

当使用选件前端模块 (..S.4) 时,将前端模块规格设置为前端模块 (..S.4)。当使用CBG时,将前端模块规格设置为CBG

手动操作(现场操作)设定值

前端模块 (..S.4)

CBG

固定设定值(速度、加速度、减速度)在MOVISUITE®中的基本设置 > 优先端子控制下设置。

固定设定值(速度、加速度、减速度)通过CBG设置。