Conductor individual, con puntera de cable, flexible, con o sin collar de plástico
MOVITRAC® basic | Denominación de la borna | Tipo de borna | Longitud sin aislamiento en mm | Sección transversal del cable en mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar de plástico | |||||||
Con | Sin | ||||||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | ||||
Todos los variadores | X20 | Resorte | 8.5 – 9.5 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 |
X22 | 8.5 – 9.5 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | ||
X23 | 8.5 – 9.5 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | ||
X1 | Borna roscada | 8 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | |
X2 | 8 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | ||
Pasarela | X5 | Resorte | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 |