Condutor único, com terminais para cabos, flexível, com ou sem isolamento plástico
MOVITRAC® basic | Designação do borne | Tipo de borne | Comprimento de decapagem em mm | Seção transversal do cabo em mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isolamento plástico | |||||||
com | sem | ||||||
mínimo | máximo | mínimo | máximo | ||||
Todos os conversores | X20 | Tração da mola | 8.5 – 9.5 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 |
X22 | 8.5 – 9.5 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | ||
X23 | 8.5 – 9.5 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | ||
X1 | Terminal com parafuso | 8 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | |
X2 | 8 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | ||
Gateway | X5 | Tração da mola | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 |