Condutor único, sem terminal para cabos, rígido e flexível

MOVITRAC® basic

Designação do borne

Tipo de borne

Comprimento de decapagem em mm

Seção transversal do cabo em mm2

Fixa

Flexível

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Todos os conversores

X20

Tração da mola

8.5 – 9.5

0.2

1.5

0.2

1.5

X22

8.5 – 9.5

0.2

1.5

0.2

1.5

X23

8.5 – 9.5

0.2

1.5

0.2

1.5

X1

Terminal com parafusoA SEW-EURODRIVE recomenda o uso de terminais para cabos durante a instalação com terminais com parafuso e condutor flexível.

8

0.2

2.5

0.2

2.5

X2

8

0.2

2.5

0.2

2.5

Gateway

X5

Tração da mola

10

0.2

2.5

0.2

2.5