Einzelader, ohne Aderendhülse, starr und flexibel

MOVITRAC® basic

Bezeichnung der Klemme

Klemmenart

Abisolierlänge in mm

Kabelquerschnitt im mm2

starr

flexibel

minimal

maximal

minimal

maximal

Alle Umrichter

X20

Federzug

8.5 – 9.5

0.2

1.5

0.2

1.5

X22

8.5 – 9.5

0.2

1.5

0.2

1.5

X23

8.5 – 9.5

0.2

1.5

0.2

1.5

X1

SchraubklemmeSEW-EURODRIVE empfiehlt bei Installation mit Schraubklemmen und flexibler Leitung den Einsatz von Aderendhülsen.

8

0.2

2.5

0.2

2.5

X2

8

0.2

2.5

0.2

2.5

Gateway

X5

Federzug

10

0.2

2.5

0.2

2.5