Einzelader, mit Aderendhülse, flexibel, mit oder ohne Kunststoffkragen
MOVITRAC® basic | Bezeichnung der Klemme | Klemmenart | Abisolierlänge in mm | Kabelquerschnitt im mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoffkragen | |||||||
mit | ohne | ||||||
minimal | maximal | minimal | maximal | ||||
Alle Umrichter | X20 | Federzug | 8.5 – 9.5 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 |
X22 | 8.5 – 9.5 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | ||
X23 | 8.5 – 9.5 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | ||
X1 | Schraubklemme | 8 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | |
X2 | 8 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | ||
Gateway | X5 | Federzug | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 |