Conducteur à un fil, avec embout, souple, avec ou sans collet en plastique

MOVITRAC® basic

Désignation de la borne

Type de borne

Longueur de dénudage en mm

Section de câble en mm2

Collet en plastique

Avec

Sans

Minimale

Maximale

Minimale

Maximale

Tous les variateurs de vitesse

X20

Borne à ressort

8.5 – 9.5

0.25

1

0.25

1

X22

8.5 – 9.5

0.25

1

0.25

1

X23

8.5 – 9.5

0.25

1

0.25

1

X1

Borne à visser

8

0.25

2.5

0.25

2.5

X2

8

0.25

2.5

0.25

2.5

Passerelle

X5

Borne à ressort

10

0.25

2.5

0.25

2.5