Conducteur à deux fils, avec embout, souple, avec collet en plastique
MOVITRAC® basic | Désignation de la borne | Type de borne | Longueur de dénudage en mm | Conducteur à deux fils de section identique en mm2, embout TWIN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collet en plastique | |||||||
Avec | Sans | ||||||
Minimale | Maximale | Minimale | Maximale | ||||
Tous les variateurs de vitesse | X1 | Borne à visser | 8 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 |
X2 | 8 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | ||