Conductor doble, con puntera de cable, flexible, con collar de plástico
MOVITRAC® basic | Denominación de la borna | Tipo de borna | Longitud sin aislamiento en mm | Conductor doble, igual sección transversal en mm2, Puntera de cable twin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar de plástico | |||||||
Con | Sin | ||||||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | ||||
Todos los variadores | X1 | Borna roscada | 8 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 |
X2 | 8 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | ||