单芯导线,带导线接头,灵活式,带或不带塑料环套

MOVITRAC® basic

端子名称

端子类型

剥线长度,单位mm

电缆截面 (mm2)

塑料环套

带

无

最小

最大

最小

最大

所有变频器

X20

笼卡型

8.5 – 9.5

0.25

1

0.25

1

X22

8.5 – 9.5

0.25

1

0.25

1

X23

8.5 – 9.5

0.25

1

0.25

1

X1

螺钉型接线端子

8

0.25

2.5

0.25

2.5

X2

8

0.25

2.5

0.25

2.5

网关

X5

笼卡型

10

0.25

2.5

0.25

2.5