Conducteur à un fil, sans embout, rigide et flexible

MOVITRAC® basic

Désignation de la borne

Type de borne

Longueur de dénudage en mm

Section de câble en mm2

Rigide

Flexible

Minimale

Maximale

Minimale

Maximale

Tous les variateurs de vitesse

X20

Borne à ressort

8.5 – 9.5

0.2

1.5

0.2

1.5

X22

8.5 – 9.5

0.2

1.5

0.2

1.5

X23

8.5 – 9.5

0.2

1.5

0.2

1.5

X1

Borne à visserEn cas d'installation avec des bornes à visser et une liaison flexible, SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser des embouts.

8

0.2

2.5

0.2

2.5

X2

8

0.2

2.5

0.2

2.5

Passerelle

X5

Borne à ressort

10

0.2

2.5

0.2

2.5