Conductores individuales, sin puntera de cable, rígidos y flexibles
MOVITRAC® basic | Denominación de la borna | Tipo de borna | Longitud sin aislamiento en mm | Sección transversal del cable en mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rígido | Flexible | ||||||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | ||||
Todos los variadores | X20 | Resorte | 8.5 – 9.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 |
X22 | 8.5 – 9.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
X23 | 8.5 – 9.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
X1 | Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y conductor flexible el uso de punteras de cable. | 8 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | |
X2 | 8 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | ||
Pasarela | X5 | Resorte | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |