Indicação de estado

Irregularidade/Estado

Símbolo

Estado

Significado

Erro de conexão

Não há conexão com o conversor.

Irregularidade

O conversor relata uma irregularidade na unidade.

Atenção

O conversor relata um aviso na unidade.

Modo de emergência ativo

O modo de emergência MOVISAFE® CS.. A está ativo.

Estado do estágio de saída e da unidade

O estado atual da unidade do conversor é exibido ao lado do símbolo do estado do estágio de saída. Se ocorrer uma irregularidade na unidade, o número da irregularidade será exibido.

Símbolo

Estado

Significado

Não está pronto

O conversor está no estado "Não está pronto".

Pronto, estágio de saída não liberado

O conversor encontra-se no estado "Pronto". O estágio de saída não está liberado.

Pronto, estágio de saída liberado

O conversor encontra-se no estado "Pronto". O estágio de saída está liberado.

Exemplos de estados da unidade:

  • "02" significa "Function Control Block (FCB) 02 Stopp-Standard" (Bloco de Controle de Função (FCB) 02 Padrão de parada).
  • "C2" significa "STO ativa".

Informações detalhadas sobre o estado atual da unidade podem ser encontradas no menu Diagnóstico > Estado da unidade.

Exemplo de uma irregularidade da unidade:

  • "11.21" significa "Irregularidade de sobreaquecimento dissipador de calor".

Informações detalhadas sobre a irregularidade atual da unidade podem ser encontradas no menu Diagnóstico > Estado da irregularidade.