Estrutura do menu
[1] | Barra de status Os ícones do menu principal e do submenu são exibidos à esquerda. |
[2] | Barra de títulos |
[3] | Menu Aqui são exibidas as funções. |
[4] | Barra com teclas de função O símbolo mostra o significado da respectiva tecla de função. |
[5] | Indicação de estado O estado do conversor é exibido à direita. |
[6] | Modo de controle Indica se o modo de controle direto ou indireto está ativo. Demais informações se encontram no capítulo Modo de controle direto e indireto. |
Informações adicionais