Estructura de los menús
[1] | Barra de estado A la izquierda se muestran los símbolos del menú principal y del submenú. |
[2] | Barra de título |
[3] | Menú Aquí se muestran las funciones. |
[4] | Barra con las teclas de función El símbolo muestra el significado de la tecla de función correspondiente. |
[5] | Indicador de estado A la derecha se muestra el estado del variador. |
[6] | Modo de control Visualización del modo de control activo, directo o indirecto. Encontrará más información en el capítulo Modo de control directo e indirecto. |
Información adicional