Aufbau der Menüs

[1]

Statusleiste

Links werden die Symbole des Hauptmenüs und des Untermenüs angezeigt.

[2]

Überschriftenzeile

[3]

Menü

Hier werden die Funktionen angezeigt.

[4]

Zeile mit Funktionstasten

Das Symbol zeigt die Bedeutung der jeweiligen Funktionstaste an.

[5]

Statusanzeige

Rechts wird der Status des Umrichters angezeigt.

[6]

Steuermodus

Anzeige, ob der direkte oder indirekte Steuermodus aktiv ist.

Weitere Informationen finden Sie in Kapitel Direkter und indirekter Steuermodus.