메뉴의 구조
[1] | 상태 표시줄 좌측에는 메인 메뉴 및 하위 메뉴를 위한 아이콘이 표시됩니다. |
[2] | 헤더 라인 |
[3] | 메뉴 여기에는 기능이 표시됩니다. |
[4] | 기능 버튼 표시줄 이 아이콘은 각 기능 버튼의 의미를 표시합니다. |
[5] | 상태 디스플레이 우측에는 인버터의 상태가 표시됩니다. |
[6] | 제어 모드 직접 제어 모드 또는 간접 제어 모드가 활성화되어 있는지를 표시합니다. 상세한 정보는 단원 직접 및 간접 제어 모드에 설명되어 있습니다. |
추가 정보