상태 디스플레이

오류/상태

아이콘

상태

의미

연결 오류

인버터와 연결되지 않았습니다.

오류

인버터에서 장치 오류 신호를 출력합니다.

경고

인버터에서 장치 경고 신호를 출력합니다.

비상 모드 활성

MOVISAFE® CS.. A 비상 모드가 활성화된 상태입니다.

장치 상태 및 최종 단계의 상태

최종 단계 상태 아이콘 옆에는 인버터의 현재 상태가 표시됩니다. 장치 오류가 존재하는 경우 그 대신 오류 번호가 표시됩니다.

아이콘

상태

의미

준비 안됨

인버터가 "준비 안됨” 상태에 있습니다.

준비됨, 최종 단계 승인 안됨

인버터가 "준비됨” 상태에 있습니다. 최종 단계가 승인되지 않았습니다.

준비됨, 최종 단계 승인됨

인버터가 "준비됨” 상태에 있습니다. 최종 단계가 승인된 상태입니다.

장치 상태에 대한 예시:

  • "02"은 "Function Control Block (FCB) 02 정지 표준"을 의미합니다.
  • "C2"는 "STO 활성"을 의미합니다.

현재 장치 상태에 대한 상세한 정보는 진단 > 장치 상태 메뉴에 설명되어 있습니다.

장치 오류에 대한 예시:

  • "11.21"은 "히트 싱크 과열 오류"를 의미합니다.

현재 장치 상태에 대한 상세한 정보는 진단 > 오류 상태 메뉴에 설명되어 있습니다.