Indicazione di stato
Anomalia/stato
Simbolo | Stato | Significato |
|---|---|---|
| Anomalia di collegamento | Nessun collegamento con il convertitore di frequenza. |
| Anomalia | Il convertitore di frequenza segnala un'anomalia unità. |
| Avvertenza | Il convertitore di frequenza segnala un'avvertenza unità. |
| Funzionamento d'emergenza attivo | Il funzionamento d'emergenza MOVISAFE® CS.. A è attivo. |
Stato dello stadio finale e stato dell'unità
Accanto al simbolo per lo stato dello stadio finale viene visualizzato lo stato attuale del convertitore di frequenza. Se è presente un'anomalia dell'unità, viene invece visualizzato il codice anomalia.
Simbolo | Stato | Significato |
|---|---|---|
| Non pronto | Il convertitore di frequenza si trova nello stato "non pronto". |
| Pronto, stadio finale non abilitato | Il convertitore di frequenza si trova nello stato "pronto". Lo stadio finale non è abilitato. |
| Pronto, stadio finale abilitato | Il convertitore di frequenza si trova nello stato "pronto". Lo stadio finale è abilitato. |
Esempi per lo stato dell'unità:
- "02" significa "Function Control Block (FCB) 02 standard di arresto".
- "C2" significa "STO attivo".
Le informazioni dettagliate sullo stato attuale dell'unità si trovano nel menu Diagnosi > Device status (stato dell'unità).
Esempio per un'anomalia dell'unità:
- "11.21" significa "Anomalia sovratemperatura del dissipatore".
Le informazioni dettagliate sull'anomalia attuale dell'unità si trovano nel menu Diagnosi > Fault status (stato di anomalia).