Statusindikering

Fel/status

Symbol

Status

Betydelse

Anslutningsfel

Ingen anslutning till omformaren.

Fel

Omformaren signalerar ett enhetsfel.

Varning

Omformaren signalerar en enhetsvarning.

Nöddrift aktiv

Nöddrift av MOVISAFE® CS.. A är aktiv.

Slutstegets tillstånd och enhetsstatus

Bredvid ikonen för slutstegets tillstånd visas omformarens aktuella enhetsstatus. Om det finns ett enhetsfel visas felnumret istället.

Symbol

Status

Betydelse

Inte redo

Omformaren är i tillståndet "Inte redo".

Redo, slutsteg inte frigett

Omformaren är i tillståndet "Redo". Slutsteget är inte frigett.

Redo, slutsteget frigett

Omformaren är i tillståndet "Redo". Slutsteget är frigett.

Exempel på enhetsstatus:

  • "02" betyder "Function Control Block (FCB) 02 stopp-standard".
  • "C2" betyder "STO aktiv".

Mer information om den aktuella enhetsstatusen finns i menyn Diagnos > Enhetsstatus.

Exempel på enhetsfel:

  • "11.21" betyder "Fel, överhettat kylelement".

Mer information om det aktuella enhetsfelet finns i menyn Diagnos > Felstatus.