Affichage d'état
Défaut / État
Symbole | État | Signification |
|---|---|---|
| Défaut de liaison | Aucune liaison avec le variateur de vitesse. |
| Défaut | Le variateur de vitesse signale un défaut appareil. |
| Avertissement | Le variateur de vitesse signale un avertissement appareil. |
| Mode d'urgence activé | Le mode d'urgence MOVISAFE® CS.. A est activé. |
État de l'étage de puissance et état d'appareil
L'état actuel du variateur de vitesse est affiché à côté du symbole représentant l'état de l'étage de puissance. En cas de défaut d'appareil, le numéro de défaut est affiché à la place.
Symbole | État | Signification |
|---|---|---|
| Pas prêt | Le variateur de vitesse est en état "Pas prêt". |
| Prêt, étage de puissance non libéré | Le variateur de vitesse est en état "Prêt". L'étage de puissance n'est pas libéré. |
| Prêt, étage de puissance libéré | Le variateur de vitesse est en état "Prêt". L'étage de puissance est libéré. |
Exemples d'état d'appareil
- "02" signifie "Function Control Block (FCB) 02 Arrêt par défaut".
- "C2" signifie "STO active".
Des informations détaillées concernant l'état actuel de l'appareil figurent dans le menu Diagnostic > État de l'appareil.
Exemple de défaut d'appareil
- "11.21" signifie "Défaut surtempérature du radiateur".
Des informations détaillées concernant le défaut actuel de l'appareil figurent dans le menu Diagnostic > État de défaut.