Wskaźnik statusu

Błąd/status

Symbol

Stan

Znaczenie

Błąd połączenia

Nie ma połączenia z falownikiem.

Błąd

Falownik zgłasza błąd urządzenia.

Ostrzeżenie

Falownik zgłasza ostrzeżenie urządzenia.

Tryb awaryjny aktywny

Tryb awaryjny MOVISAFE® CS.. A jest aktywny.

Stan stopnia końcowego i status urządzenia

Obok symbolu stanu stopnia końcowego wyświetlany jest aktualny status falownika. Jeśli występuje błąd urządzenia, zamiast tego wyświetlany jest numer błędu.

Symbol

Stan

Znaczenie

Brak gotowości

Falownik znajduje się w stanie "Niegotowy".

Gotowy, brak zezwolenia dla stopnia końcowego

Falownik znajduje się w stanie "Gotowy". Stopień końcowy nie ma zezwolenia.

Gotowy, zezwolenie dla stopnia końcowego

Falownik znajduje się w stanie "Gotowy". Zezwolenie dla stopnia końcowego.

Przykłady stanu urządzenia:

  • "02" oznacza "Function Control Block (FCB) 02 stop standard".
  • "C2" oznacza "STO aktywna".

Szczegółowe informacje o aktualnym stanie urządzenia znajdują się w menu Diagnostyka > Stan urządzenia.

Przykład błędu urządzenia:

  • "11.21" oznacza "Błąd za wysoka temperatura radiatora".

Szczegółowe informacje o aktualnym błędzie urządzenia znajdują się w menu Diagnostyka > Stan błędu.