Tilanäyttö
Virhe/tila
Symboli | Tila | Merkitys |
|---|---|---|
| Yhteysvirhe | Yhteyttä taajuusmuuttajaan ei ole. |
| Virhe | Taajuusmuuttaja ilmoittaa laitevirheestä. |
| Varoitus | Taajuusmuuttaja ilmoittaa laitevaroituksesta. |
| Hätäkäyttö aktiivisena | Hätäkäyttö MOVISAFE® CS.. A on aktiivinen. |
Päätevasteen tila ja laitteen tila
Pääteasteen tilan symbolin vieressä näytetään taajuusmuuttajan sen hetkinen laitetila. Jos laitteessa on ilmennyt virhe, tilan sijaan näytetään virheen numero.
Symboli | Tila | Merkitys |
|---|---|---|
| "Not ready" (Ei valmis) | Taajuusmuuttaja on tilassa "Ei valmis". |
| Valmis, pääteastetta ei vapautettu | Taajuusmuuttaja on tilassa "Valmis". Pääteastetta ei ole vapautettu. |
| Valmis, pääteaste vapautettu | Taajuusmuuttaja on tilassa "Valmis". Pääteaste on vapautettu. |
Esimerkkejä laitetilasta:
- "02" tarkoittaa "Function Control Block (FCB) 02 Stop-Standard".
- "C2" tarkoittaa "STO aktiivinen".
Sen hetkistä laitteen tilaa koskevia yksityiskohtaisia tietoja on valikossa Diagnoosi > Laitteen tila.
Esimerkki laitevirheestä:
- "11.21" tarkoittaa "Virhe, jäähdytyselementin ylilämpötila".
Sen hetkistä laitteen tilaa koskevia yksityiskohtaisia tietoja on valikossa Diagnoosi > Virheen tila.