Statusvisning

Fejl/status

Symbol

Tilstand

Betydning

Forbindelsesfejl

Der er ingen forbindelse med omformeren.

Fejl

Omformeren melder en fejl i enheden.

Advarsel

Omformeren melder en advarsel for enheden.

Nøddrift aktiv

Nøddriften MOVISAFE® CS.. A er aktiv.

Tilstand for sluttrin og enhedens status

Ved siden af symbolet for sluttrinets tilstand vises den aktuelle enhedsstatus for omformeren. Hvis der vises en fejl i enheden, vises der i stedet fejlnummeret.

Symbol

Tilstand

Betydning

Ikke klar

Omformeren befinder sig på tilstanden "Ikke klar".

Klar, sluttrin ikke frigivet

Omformeren befinder sig på tilstanden "Klar". Sluttrinet er ikke frigivet.

Klar, sluttrin frigivet

Omformeren befinder sig på tilstanden "Klar". Sluttrinet er frigivet.

Eksempler på enhedens status:

  • "02" betyder "Function Control Block (FCB) 02 stop-standard".
  • "C2" betyder "STO aktiv".

Du kan finde informationer om den aktuelle enhedsstatus i menuen Diagnose > Enhedens status.

Eksempler på en fejl i enheden:

  • "11.21" betyder "Fejl, overtemperatur i kølelegemet".

Du kan finde informationer om den aktuelle enhedsfejl i menuen Diagnose > Fejlstatus.