Sección del cable 10 mm2
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18121985 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 10 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| Abierto | ||||
CE/UL: 18118208 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 10 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| Han® 10 B, hembra (ABB8/AKB8) | ||||
CE/UL: 18123589 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 10 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| Han® 10 B, hembra (ADB2) | ||||
CE/UL: 18182151 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 10 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| M40, hembra (SBB10) | ||||