Seção transversal do cabo 10 mm2
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18121985 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 10 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B |
| aberto | ||||
CE/UL: 18118208 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 10 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B |
| HAN® 10 B, fêmea (ABB8/AKB8) | ||||
CE/UL: 18123589 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 10 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B |
| HAN® 10 B, fêmea (ADB2) | ||||
CE/UL: 18182151 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 10 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B |
| M40, fêmea (SBB10) | ||||