Seção transversal do cabo 6 mm2
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18110452 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 6 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B |
| aberto, anel de conexão M5 | ||||
CE/UL: 18110479 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 6 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B |
| aberto, anel de conexão M6 | ||||
CE/UL: 18110436 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 6 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B |
| HAN® 10 B, fêmea (ABB8) | ||||
CE/UL: 18123570 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 6 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B |
| HAN® 10 B, fêmea (ADB2) | ||||
CE/UL: 18123562 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 6 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B |
| HAN® 10 B, fêmea (ADB2) | ||||
CE/UL: 18110533 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 6 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B |
| M40, fêmea (SBB6) | ||||
Cabo de extensão | CE/UL: 18164226 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 6 mm2 / 500 VCA | ||
Han® 10 B |
| Han® 10 B | ||||