Seção transversal do cabo 4 mm2
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18120644 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 4 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B |
| aberto, anel de conexão M5 | ||||
CE/UL: 18120741 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 4 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B |
| aberto, anel de conexão M6 | ||||
CE/UL: 18120652 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 4 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B |
| HAN® 10, fêmea (ABB8) | ||||
CE/UL: 18122051 | Nexans PSL18YC11Y-J | variável
| 4 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B |
| M40, fêmea (SB14) | ||||
CE/UL: 18146252 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 4 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B |
| IS2, fêmea | ||||
CE/UL: 18146228 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 4 mm2 / 500 VCA | |||
Han® 10 B |
| IS2, fêmea | ||||