Sección del cable 4 mm2
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18120644 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 4 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| Abierto, terminales redondos de cable M5 | ||||
CE/UL: 18120741 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 4 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| Abierto, terminales redondos de cable M6 | ||||
CE/UL: 18120652 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 4 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| Han® 10, hembra (ABB8) | ||||
CE/UL: 18122051 | Nexans PSL18YC11Y-J | Variable
| 4 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| M40, hembra (SB14) | ||||
CE/UL: 18146252 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 4 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| IS2, hembra | ||||
CE/UL: 18146228 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 4 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| IS2, hembra | ||||