Kabelquerschnitt 4 mm2
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18120644 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| offen, Ringkabelschuhe M5 | ||||
CE/UL: 18120741 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| offen, Ringkabelschuhe M6 | ||||
CE/UL: 18120652 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Han® 10, female (ABB8) | ||||
CE/UL: 18122051 | Nexans PSL18YC11Y-J | variabel
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| M40, female (SB14) | ||||
CE/UL: 18146252 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| IS2, female | ||||
CE/UL: 18146228 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| IS2, female | ||||