Kabelquerschnitt 6 mm2
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18110452 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 6 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| offen, Ringkabelschuhe M5 | ||||
CE/UL: 18110479 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 6 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| offen, Ringkabelschuhe M6 | ||||
CE/UL: 18110436 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 6 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Han® 10 B, female (ABB8) | ||||
CE/UL: 18123570 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 6 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Han® 10 B, female (ADB2) | ||||
CE/UL: 18123562 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 6 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Han® 10 B, female (ADB2) | ||||
CE/UL: 18110533 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 6 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| M40, female (SBB6) | ||||
Verlängerungskabel | CE/UL: 18164226 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 6 mm2 / AC 500 V | ||
Han® 10 B |
| Han® 10 B | ||||