电缆截面6 mm2
连接电缆 | 一致性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18110452 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | 可变
| 6 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| 开放,环形电缆线鼻M5 | ||||
CE/UL: 18110479 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | 可变
| 6 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| 开放,环形电缆线鼻M6 | ||||
CE/UL: 18110436 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | 可变
| 6 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Han® 10 B,母头 (ABB8) | ||||
CE/UL: 18123570 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | 可变
| 6 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Han® 10 B,母头 (ADB2) | ||||
CE/UL: 18123562 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | 可变
| 6 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Han® 10 B,母头 (ADB2) | ||||
CE/UL: 18110533 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | 可变
| 6 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| M40,母头 (SBB6) | ||||
加长电缆 | CE/UL: 18164226 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | 可变
| 6 mm2 / AC 500 V | ||
Han® 10 B |
| Han® 10 B | ||||