Sección del cable 6 mm2
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18110452 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| Abierto, terminales redondos de cable M5 | ||||
CE/UL: 18110479 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| Abierto, terminales redondos de cable M6 | ||||
CE/UL: 18110436 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| Han® 10 B, hembra (ABB8) | ||||
CE/UL: 18123570 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| Han® 10 B, hembra (ADB2) | ||||
CE/UL: 18123562 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| Han® 10 B, hembra (ADB2) | ||||
CE/UL: 18110533 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| M40, hembra (SBB6) | ||||
Cable de extensión | CE/UL: 18164226 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 mm2 / 500 V CA | ||
Han® 10 B |
| Han® 10 B | ||||