电缆截面4 mm2
连接电缆 | 一致性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18120644 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | 可变
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| 开放,环形电缆线鼻M5 | ||||
CE/UL: 18120741 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | 可变
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| 开放,环形电缆线鼻M6 | ||||
CE/UL: 18120652 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | 可变
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Han® 10,母头 (ABB8) | ||||
CE/UL: 18122051 | Nexans PSL18YC11Y-J | 可变
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| M40,母头 (SB14) | ||||
CE/UL: 18146252 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | 可变
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| IS2,母头 | ||||
CE/UL: 18146228 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | 可变
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| IS2,母头 | ||||