电缆截面10 mm2
连接电缆 | 一致性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18121985 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | 可变
| 10 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| 裸露 | ||||
CE/UL: 18118208 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | 可变
| 10 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Han® 10 B,母头 (ABB8/AKB8) | ||||
CE/UL: 18123589 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | 可变
| 10 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Han® 10 B,母头 (ADB2) | ||||
CE/UL: 18182151 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | 可变
| 10 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| M40,母头 (SBB10) | ||||