Kabelquerschnitt 10 mm2
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18121985 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 10 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| offen | ||||
CE/UL: 18118208 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 10 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Han® 10 B, female (ABB8/AKB8) | ||||
CE/UL: 18123589 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 10 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Han® 10 B, female (ADB2) | ||||
CE/UL: 18182151 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 10 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| M40, female (SBB10) | ||||